WER3000LSI08-14-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta
Número de contactos4x4
Rosca de conexiónM8
Tensión de servicio60 [V]
Corriente nominal3 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial o axial
Fuerza de acople40 [N]
Fuerza de desacople40 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d100000
Peso0.12 [kg]
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conectores confeccionables Angular - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
12 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
19 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles