WER3000LSI08-15-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señal con la conexión del sensor en el lado de la herramienta
Número de contactos4x4
Rosca de conexiónM8
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople12 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.12 [kg]
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conectores confeccionables Angular - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
12 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
19 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles