WER3000LSI08-18-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señalización
Número de contactos8+2
Rosca de conexiónM12
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónsin contacto
Corriente nominal0.2 [A]
Tensión de servicio24 [V]
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP67
Peso0.24 [kg]
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
8+2 Conector redondo M12
Detalles