WER3000LSI11-20-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señal con blindaje
Número de contactos11+1
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio150 [V]
Corriente nominal6 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Orientación de la conexiónradial o axial
Fuerza de acople40 [N]
Fuerza de desacople40 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d100000
Peso0.15 [kg]
Conector redondo recto - conector M23
Accesorios
Detalles
Conector redondo angular - conector M23
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
11+1 Conector redondo M23
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
18+1 Conector redondo M23
Detalles