WER3000LSI13-11-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Función | Codificación de herramientas |
| Número de contactos | 13+6 |
| Rosca de conexión | M23 |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Modo de unión | Conector |
| Corriente nominal | 6 [A] |
| Tensión de servicio | 63 [V] |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Fuerza de acople | 70 [N] |
| Fuerza de desacople | 70 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.16 [kg] |