WER3000LSI19-00

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
FunciónCorriente de señalización
Número de contactos19
Rosca de conexiónM23
Tensión de servicio63 [V]
Corriente nominal6 [A]
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónHembra
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople70 [N]
Fuerza de desacople50 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.14 [kg]
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
ZUB-REF
Accesorios
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
19 Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles
Serie WER3000 eléctrica
Módulos de transmisión
14+5 sensores Conector redondo M23
Detalles