WER3000FFL01-03-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Número de acoplamientos fluidos | 1 |
| Rosca de conexión | G1/4" |
| Presión de servicio máx. | 150 [bar] |
| Caudal por portador máx. | 12 [l/min] |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | fluido |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte fija |
| Presión de acoplamiento máx. | 25 [bar] |
| Diámetro nominal | 5 |
| Fuerza de acople | 100 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.18 [kg] |