WER3000FPL01-04

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Número de acoplamientos fluidos1
Rosca de conexiónG3/8"
Caudal por portador1100 [l/min]
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER3000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Orientación de la conexiónradial o axial
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Racores rectos
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
G3/8"
Detalles
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Módulos de transmisión
Detalles