WER3000FPL02-03

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
| Número de acoplamientos fluidos | 2 |
| Rosca de conexión | G1/4" |
| Caudal por portador | 750 [l/min] |
| Serie | WER3000 |
| Tipo de transferencia | neumáticas |
| Adecuado para tamaño constructivo | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte fija |
| Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.13 [kg] |