WER3000LPL04-06-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Número de acoplamientos fluidos4
Rosca de conexiónG1/8"
Caudal por portador270 [l/min]
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER3000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Serie WER3000 neumática
Módulos de transmisión
G1/8"
Detalles