WER4000FLA03-05-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
Función | Corriente de carga |
Número de contactos | 3 |
Serie | WER4000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160 / WWR1200 |
Adecuado para | Parte fija |
Modo de unión | Conector |
Corriente nominal | 150 [A] |
Tensión de servicio | 630 [V] |
Tipo de conexión | Confeccionable |
Tipo de conexión | Extremo del hilo libre |
Fuerza de acople | 55 [N] |
Fuerza de desacople | 65 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP65 |
Peso | 2.2 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LLA03-05-A | 3 | Extremo del hilo libre | ![]() |