WER4000LLA03-05-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
| Función | Corriente de carga |
| Número de contactos | 3 |
| Serie | WER4000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Modo de unión | Conector |
| Corriente nominal | 150 [A] |
| Tensión de servicio | 630 [V] |
| Tipo de conexión | Confeccionable |
| Tipo de conexión | Extremo del hilo libre |
| Fuerza de acople | 55 [N] |
| Fuerza de desacople | 65 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP65 |
| Peso | 2 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | 3 | Extremo del hilo libre | Detalles |