WER4000FFL04-13-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000

Número de acoplamientos fluidos4
Rosca de conexiónG1/2"
Presión de servicio máx.250 [bar]
Caudal por portador máx.25 [l/min]
SerieWER4000
Tipo de transferenciafluido
Adecuado para tamaño constructivoWWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Presión de acoplamiento máx.10 [bar]
Diámetro nominal8
Fuerza de acople400 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso1.3 [kg]
Módulos de transmisión Parte suelta
Módulos de transmisión
G1/2"
Detalles