WER4000LFL04-13-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
| Número de acoplamientos fluidos | 4 |
| Rosca de conexión | G1/2" |
| Presión de servicio máx. | 250 [bar] |
| Serie | WER4000 |
| Tipo de transferencia | fluido |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Presión de acoplamiento máx. | 10 [bar] |
| Diámetro nominal | 8 |
| Caudal por portador máx. | 25 [l/min] |
| Fuerza de acople | 400 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 1.5 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | G1/2" | Detalles |