WER4000FPL06-06-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
| Número de acoplamientos fluidos | 6 |
| Rosca de conexión | G1/8" |
| Caudal por portador | 500 [l/min] |
| Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Serie | WER4000 |
| Tipo de transferencia | neumáticas |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte fija |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Orientación de la conexión | radial |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Valor B10d | 5000000 |
| Peso | 0.31 [kg] |