WER4000FPL15-12-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000

Número de acoplamientos fluidos15
Rosca de conexiónM5
Caudal por portador150 [l/min]
SerieWER4000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoWWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte fija
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.42 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Módulos de transmisión Parte suelta
Módulos de transmisión
M5
Detalles