WER4000LPL06-06-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000

Número de acoplamientos fluidos6
Rosca de conexiónG1/8"
Caudal por portador500 [l/min]
Presión de servicio-0.6 ... 10 [bar]
SerieWER4000
Tipo de transferencianeumáticas
Adecuado para tamaño constructivoWWR1160 / WWR1200
Adecuado paraParte suelta
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Orientación de la conexiónradial
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.32 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
módulo de transmisión parte fija
Módulos de transmisión
G1/8"
Detalles