WER4000LPL15-12-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER4000
Datos técnicos
| Número de acoplamientos fluidos | 15 |
| Rosca de conexión | M5 |
| Caudal por portador | 150 [l/min] |
| Serie | WER4000 |
| Tipo de transferencia | neumáticas |
| Adecuado para tamaño constructivo | WWR1160 / WWR1200 |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 0.42 [kg] |