TPC-M2-A

Tornillo
Serie TPC
Datos técnicos
| Rosca | M2 |
| Par de apriete | 0.3 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 2 [mm] |
| Ancho de llave | 1.3 [mm] |
| Peso | 1 [g] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar

| Rosca | M2 |
| Par de apriete | 0.3 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 2 [mm] |
| Ancho de llave | 1.3 [mm] |
| Peso | 1 [g] |