TPC-M8-A

Tornillo
Serie TPC
Datos técnicos
| Rosca | M8 |
| Par de apriete | 12 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 8 [mm] |
| Ancho de llave | 6 [mm] |
| Peso | 13 [g] |

| Rosca | M8 |
| Par de apriete | 12 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 8 [mm] |
| Ancho de llave | 6 [mm] |
| Peso | 13 [g] |