TPC-AA118X146H

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
  • Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo8330 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo249900 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia11660 [J]
Carrera máx.67 [mm]
Altura H en la carrera=0118 [mm]
Diámetro de carrera=0146 [mm]
Diámetro de carrera=máx.191 [mm]
Número de niveles2
Longitud de atornillado E máx.16 [mm]
RoscaM16
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso1535 [g]
Tipo constructivoAxial
Dureza Shore55D
Ángulo de impacto máx.15 [°]