TPC-AA186X140M

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
  • Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo7310 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo219300 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia10230 [J]
Carrera máx.144 [mm]
Altura H en la carrera=0186 [mm]
Diámetro de carrera=0140 [mm]
Diámetro de carrera=máx.214 [mm]
Número de niveles2
Longitud de atornillado E máx.16 [mm]
RoscaM16
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso1596 [g]
Tipo constructivoAxial
Dureza Shore40D
Ángulo de impacto máx.15 [°]