TPC-AA53X108H

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
  • Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo1900 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo57000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia2660 [J]
Carrera máx.30 [mm]
Altura H en la carrera=053 [mm]
Diámetro de carrera=0108 [mm]
Diámetro de carrera=máx.133 [mm]
Número de niveles1
Longitud de atornillado E máx.12 [mm]
RoscaM12
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso394 [g]
Tipo constructivoAxial
Dureza Shore55D
Ángulo de impacto máx.15 [°]
Tornillo
Accesorios
Detalles