TPC-AA96X74M

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
  • Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo980 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo29400 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia1372 [J]
Carrera máx.75 [mm]
Altura H en la carrera=096 [mm]
Diámetro de carrera=074 [mm]
Diámetro de carrera=máx.114 [mm]
Número de niveles2
Longitud de atornillado E máx.12 [mm]
RoscaM12
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso241 [g]
Tipo constructivoAxial
Dureza Shore40D
Ángulo de impacto máx.15 [°]
Tornillo
Accesorios
Detalles