TPC-AA98X102H

Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Datos técnicos
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 1970 [J] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 59100 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 2760 [J] |
| Carrera máx. | 63 [mm] |
| Altura H en la carrera=0 | 98 [mm] |
| Diámetro de carrera=0 | 102 [mm] |
| Diámetro de carrera=máx. | 140 [mm] |
| Número de niveles | 1 |
| Longitud de atornillado E máx. | 16 [mm] |
| Rosca | M16 |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 645 [g] |
| Tipo constructivo | Axial |
| Dureza Shore | 55D |
| Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |