PHE33X15NHBS-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie High Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo400 [J]
Velocidad de impacto mín.0.1 [m/s]
Velocidad de impacto máx.1.2 [m/s]
RoscaM33X1.5
Carrera máx.30 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo140000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia800 [J]
Grado de durezaDuro
Cabezalcon cabezal de acero
Dos versiones de carreraCarrera normal
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.30 [kN]
Par de apriete de la contratuerca80 [Nm]
Peso710 [g]
MaterialAcero inoxidable
Conforme a LABS
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.40 [N]
Fuerza de retorno máx.400 [N]
Tiempo de reposición máx.0.4 [s]
ProtecciónFuelle (TPE)
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1