PSE12X10NHFK-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy
- Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
- Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
- Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
- Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
- Alta seguridad de servicio y fiabilidad
- Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
- Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
| Rosca | M12X1 |
| Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 9 [J] |
| Velocidad de impacto mín. | 0.1 [m/s] |
| Velocidad de impacto máx. | 1.2 [m/s] |
| Carrera máx. | 10 [mm] |
| Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 33000 [J/h] |
| Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 9 [J] |
| Grado de dureza | Duro |
| Cabezal | con cabezal de plástico |
| Dos versiones de carrera | Carrera normal |
| Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
| Fuerza en tope fijo máx. | 3 [kN] |
| Par de apriete de la contratuerca | 7 [Nm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 33 [g] |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del tope fijo | Aluminio niquelado |
| Aceite biológico (biodegradable) | HEES |
| Fuerza de retorno mín. | 2.5 [N] |
| Fuerza de retorno máx. | 5 [N] |
| Tiempo de reposición máx. | 0.2 [s] |
| Protección | Anillo de fieltro |
| Serie | Standard Energy |
| Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
| Certificado H1 | Sí |