DG16

Piezas de apriete de goma
Serie DG

  • Se suministra en distintos modelos
  • una unidad de embalaje contiene 6 unidades
Ø d116m6 [mm]
MaterialNBR
Resistente al calor hasta máx.120 [°C]
Medida L15 [mm]
Medida L23.5 [mm]
ColorNegro
Dureza Shore65 +/- 3
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.02 [kg]