GR5

Piezas de apriete de acero cementado
Serie GR
- Se suministra en distintos modelos
Datos técnicos
| Ø d2 | M6 [mm] |
| Ø d1 | 15,8 [mm] |
| Ø d3 | 12.7 [mm] |
| Medida L1 | 9.5 [mm] |
| Medida L2 | 8.7 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.01 [kg] |