GU2G

Planchas de goma
Serie GU

  • Se suministra en distintos modelos
  • Dedo de goma con placa base de aluminio
MaterialNBR
Resistente al calor hasta máx.120 [°C]
Resistencia DIN53504 mín.10 [N/mm²]
ColorNegro
Dureza Shore65 +/- 3
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.43 [kg]