J712

Piezas de apriete de acero cementado móviles
Serie J
- Se suministra en distintos modelos
Datos técnicos
| Ø d1 | 12n6 [mm] |
| Ø d2 | M3 [mm] |
| Ø d3 | 7 [mm] |
| Medida L1 | 10 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.008 [kg] |