KG80ST

Rótulas
Serie KG
- Posición descentreada bloqueable
Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura - Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes - Modelo de acero (ST)
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas
Datos técnicos
| Angulo de giro | 30 [°] |
| Fa | 70000 [N] |
| Peso | 2.2 [kg] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Mx | 124 [Nm] |