ADS5003-02

estrella de presión
Serie ADS
- Estrella de presión ADS
Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Datos técnicos
| Diseño | estrella de presión |
| Fuerza total del muelle máx. | 17 [N] |
| Fuerza total del muelle mín. | 11 [N] |
| Peso | 0.023 [kg] |
| Adecuado para tamaño constructivo | GPD5003 |
| Apropiado para versión de pinzas | NC / NO / SC / SO |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |