ADS5004-02

estrella de presión
Serie ADS
- Estrella de presión ADS
Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Datos técnicos
Diseño | estrella de presión |
Fuerza total del muelle máx. | 41 [N] |
Fuerza total del muelle mín. | 16.5 [N] |
Peso | 0.029 [kg] |
Carrera | 3 [mm] |
Adecuado para tamaño constructivo | GPD5004 |
Apropiado para versión de pinzas | C / O |