ADS5006-02

estrella de presión
Serie ADS

  • Estrella de presión ADS
    Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Diseñoestrella de presión
Fuerza total del muelle máx.75 [N]
Fuerza total del muelle mín.35 [N]
Peso0.075 [kg]
Carrera4 [mm]
Adecuado para tamaño constructivoGPD5006
Apropiado para versión de pinzasC / O
HomologacionesLABS / REACH / RoHS