ADS5008-05

estrella de presión
Serie ADS

  • Estrella de presión ADS
    Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Diseñoestrella de presión
Fuerza total del muelle máx.124 [N]
Fuerza total del muelle mín.62 [N]
Peso0.18 [kg]
Carrera5 [mm]
Adecuado para tamaño constructivoGED5008
Apropiado para versión de pinzasGED
HomologacionesLABS / REACH / RoHS