ADS5016-01

estrella de presión
Serie ADS
- Estrella de presión ADS
Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Datos técnicos
| Diseño | estrella de presión |
| Fuerza total del muelle máx. | 159 [N] |
| Fuerza total del muelle mín. | 73 [N] |
| Peso | 0.44 [kg] |
| Carrera | 8 [mm] |
| Adecuado para tamaño constructivo | GPD5016 |
| Apropiado para versión de pinzas | N / S |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |