ADS5025-01

estrella de presión
Serie ADS

  • Estrella de presión ADS
    Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
Datos técnicos
Diseñoestrella de presión
Fuerza total del muelle máx.191 [N]
Fuerza total del muelle mín.85 [N]
Peso0.79 [kg]
Carrera10 [mm]
Adecuado para tamaño constructivoGPD5025
Apropiado para versión de pinzasN / S