Inicio de sesión

AFWR1-63-A

Estación de reposo
Serie AFWR

DiseñoEstación de reposo
Fuerza de desenclave50 [N]
Fa_H100 [N]
Fa_V100 [N]
Peso0.4 [kg]
Mr2 [Nm]
Mx4 [Nm]
My1.5 [Nm]
Adecuado paraFWR63L-00-A
Adecuado para tamaño constructivoFWR63L-00-A
Fuerza de enclavamiento50 [N]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Serie NJ
Señales y abastecimiento de energía
Detalles