APR01

Placa adaptadora
Datos técnicos
| Tipo de placa adaptadora | Brida robótica/ISO TK a brida angular |
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 40 |
| Lado del conexión 1 | ISO TK 40 |
| Diseño | Placa adaptadora |
| Peso | 0.35 [kg] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-40-4-M6 |