Inicio de sesión

AWMR2063-00-A

Estación de reposo
Serie WMR2000

DiseñoEstación de reposo
Fa_H265 [N]
Fa_V250 [N]
Peso0.49 [kg]
Mr20 [Nm]
Mx13 [Nm]
My13 [Nm]
Adecuado paraWMR2063L-00-A
Adecuado para tamaño constructivoWMR2063L-00-A
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Serie NJ
Señales y abastecimiento de energía
Detalles