Inicio de sesión

RSTVLM23G06B-B

Conector redondo
Serie RSTV

Tipo de conexiónContactos de engarce
Rosca de conexiónM23
Tipo de conexiónHembra
Número de contactos6
VersiónRecto
DiseñoConector redondo
Peso0.21 [kg]
Protección según IEC 60529IP67
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS