Inicio de sesión

RSTVLM23G06S-B

Conector redondo
Serie RSTV

Tipo de conexiónContactos de engarce
Rosca de conexiónM23
Tipo de conexiónMacho
Número de contactos6
VersiónRecto
DiseñoConector redondo
Peso0.17 [kg]
Protección según IEC 60529IP67
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS