RSTVLM23G08S-B

Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
| Tipo de conexión | Contactos de engarce |
| Rosca de conexión | M23 |
| Tipo de conexión | Macho |
| Número de contactos | 8 |
| Versión | Recto |
| Diseño | Conector redondo |
| Peso | 0.16 [kg] |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |