Inicio de sesión

RSTVSM23G19B-B

Conector redondo
Serie RSTV

Tipo de conexiónContactos de engarce
Rosca de conexiónM23
Tipo de conexiónHembra
Número de contactos19
VersiónRecto
DiseñoConector redondo
Peso0.13 [kg]
Protección según IEC 60529IP67
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS