RSTVSM23W12B-B

Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
| Tipo de conexión | Contactos de engarce |
| Rosca de conexión | M23 |
| Tipo de conexión | Hembra |
| Número de contactos | 12 |
| Versión | Acodado |
| Diseño | Conector redondo |
| Peso | 0.3 [kg] |
| Protección según IEC 60529 | IP67 |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |