WFR000005

Brida angular
Serie WFR
Datos técnicos
| Tipo de placa adaptadora | Brida de robot/ISO TK a pinza |
| Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Lado del conexión 1 | GEP2013 / GEP2016 |
| Lado del conexión 2 | GEP2010 / GEP2013 / GEP2016 |
| Diseño | Brida angular |
| Peso | 0.54 [kg] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |