ZUB188894

Ajuste de la fuerza de igualación
Serie XYR9000
Datos técnicos
| Diseño | Ajuste de la fuerza de igualación |
| Peso | 0.15 [kg] |
| Adecuado para tamaño constructivo | XYR9050 / XYR9075 |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar