ZUB188937

Detección alternativa
Serie XYR9000
Datos técnicos
| Rosca de conexión | M12 |
| Diseño | Detección alternativa |
| Peso | 0.05 [kg] |
| Adecuado para Ø de detector | 12 [mm] |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Principio de interrogación del sensor | inductivo |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar