ZUB190816

Detección magn. posición émbolo
Serie WPR5000

Datos técnicos
ConexiónCable con conector
Rosca de conexiónM8
Número de conductores x sección de conductor4x0,08 [mm²]
Número de contactos4
DiseñoDetección magn. posición émbolo
Tensión de servicio máx.30 [V DC]
Tensión de servicio mín.12 [V DC]
Radio de flexión con tendido fijo mín.5xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.10xØ
Corriente permanente≤100 [mA]
Tipo de montajeSalida de cables radial
Supresión de impulsos de conexión
Versión eléctricaConductor de 4 hilos DC
CEM según EN 60947-5-2
Material de la carcasaPlástico
Peso0.021 [kg]
Histéresis típica4.5 [mT]
Cable-Ø D2.6 [mm]
Longitud de cable0.3 [m]
Resistente a cortocircuitos
Adecuado para tamaño constructivoWPR5050
Reproducibilidad≤0,1 [mT]
Salida de conmutaciónPNP
Frecuencia de conmutación1000 [Hz]
Función de conmutaciónContacto NA
Puntos de conmutación programables2
Resistencia a choques y vibraciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Protección según IEC 60529IP67
Clase de protecciónIII
Principio de interrogación del sensorCampo magnético
Caída de la tensión≤2,2 [V]
Consumo de corriente≤15 [mA]
Teach-in
Seguridad contra polarización inversa
Material de revestimiento del cablePUR
AutorizacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Tipo CilindroRanura C